??
Selezione modello CAD
K1176.14018000
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1176 - Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm
Lista materiale
K1176.14018000
BESTKIPP
N. d'ordine
K1176.14018000
FORM
Forma
A
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
AUSF
Versione:
Molla ad aprire
AUSF1
Versione:
non trattato
A
Larghezza
40 mm
A1
Distanza
0.0 mm
B
Lunghezza
180 mm
B1
Distanza
0 mm
D
Diametro
0 mm
D1
Diametro
4 mm
S
Spessore
1.5 mm
F1
4150 N
F2
10750 N
GEW
Poids
0.1209 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
4059245268023
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions